chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WSM 5711-10M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
WSM 5711-10M
Rendelési azonosító sz. U2665-17
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length (m)
10
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Angled
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
7
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Special features
Shielded
Approvals
UL, CSA
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Angled
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
77,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WSM 5711-10M
Tétel összesen
77,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése