chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSS RSS 843-30M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSS RSS 843-30M
Rendelési azonosító sz. U7712-30
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
30
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
8
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
2
Cable quality
PVC
Cable color
Green
Special features
Shielded
Approvals
UL
Core cross-section (mm²)
0.21
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
155,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSS RSS 843-30M
Tétel összesen
155,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése