chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RKM 5723-15M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
RKM 5723-15M
Rendelési azonosító sz. U8616-15
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length (m)
15
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
7
Cable quality
TPU
Cable color
Gray
Special features
Shielded
Approvals
UL, CSA
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
15
Cable quality
TPU
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
254,00 EUR
Tétel összesen
254,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKM 5723-15M
Ügyfélszolgálat felkeresése