chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RJ45S FKSD 841-0.5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S FKSD 841-0.5M
Rendelési azonosító sz. U8627-05
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
0.5
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
8
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of Pins
8
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
42
Current (A)
1.5
Cable quality
TPE
Cable color
Green
Special features
Shielded
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Receptacle housing material B
Brass
Core cross-section (mm²)
0.21
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.5
Cable quality
TPE
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
61,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S FKSD 841-0.5M
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése