chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RJ45S 841-6M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S 841-6M
Rendelési azonosító sz. U8635-6
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
6
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
8
Voltage (V)
42
Current (A)
1.5
Cable quality
TPE
Cable color
Green
Special features
Shielded
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.21
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
6
Cable quality
TPE
Connector A
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
48,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S 841-6M
Tétel összesen
48,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése