chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-1M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S RJ45S 841-1M
Rendelési azonosító sz. U8636-1
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
1
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
8
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
8
Voltage (V)
42
Current (A)
1.5
Cable quality
TPE
Cable color
Teal
Special features
Shielded
Approvals
UL Listed, CE, UKCA, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
5
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
TPE
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
50,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S RJ45S 841-1M
Tétel összesen
50,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése