chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RKS RJ45S 841-2M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RKS RJ45S 841-2M
Rendelési azonosító sz. U8637-2
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
2
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
8
Voltage (V)
60
Current (A)
2
Cable quality
TPE
Cable color
Green
Special features
Shielded
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.21
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
TPE
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
64,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS RJ45S 841-2M
Tétel összesen
64,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése