chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKCV 5732-5M/CS15915 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for RFID Application in the Food Industry
RKCV 5732-5M/CS15915
Rendelési azonosító sz. UX02397
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
RFID
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
TPE
Cable color
Anthracite
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
TPE
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
76,00 EUR
Tétel összesen
76,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKCV 5732-5M/CS15915
Ügyfélszolgálat felkeresése