chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSCV RKCV 5732-2M/CS15915 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for RFID Application in the Food Industry
RSCV RKCV 5732-2M/CS15915
Rendelési azonosító sz. UX09294
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
RFID
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
TPE
Cable color
Anthracite
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
TPE
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
82,00 EUR
Tétel összesen
820,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSCV RKCV 5732-2M/CS15915
Ügyfélszolgálat felkeresése