chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable
RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520
Rendelési azonosító sz. UX18415
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
67,00 EUR
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.5
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Yellow
Approvals
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
5
Ambient temperature max. (°C)
105
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.5
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520