chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Rendelési azonosító sz. 100002048
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
17,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
cULus
Connection mode
Push-in connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Push-in connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Application
Signal
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése