chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-PRSPM0320-SA-S-0406
Rendelési azonosító sz. 100002294
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
12,00 EUR
Tétel összesen
12,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Approvals
cULus
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-PRSPM0320-SA-S-0406