chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-CRSSM1717-P-C-0315
Rendelési azonosító sz. 100020365
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
48,00 EUR
Tétel összesen
48,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M23 × 1, Straight
Number of pins
17
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
125
Current (A)
8
Connection mode
Crimp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Crimp connection
Connector A
Male, M23 × 1, Straight
Number of pins
17
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-CRSSM1717-P-C-0315