chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Rendelési azonosító sz. 100033307
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
27,00 EUR
Tétel összesen
27,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet, EtherNet/IP, Ethernet CAT5E, PROFINET
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Approvals
cULus
Connection mode
Push-in connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Push-in connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-ERSSM0426-FD-P-0408