chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FW-RRSSP0822-IE-I-0510 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Rendelési azonosító sz. 100034569
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet, Ethernet CAT6A
Application
Data
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
8
Voltage (V)
50
Current (A)
1
Connection mode
Insulation displacement terminal
Főbb jellemzők
Connection mode
Insulation displacement terminal
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
8
Application
Data
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése