chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FW-EWKPM0514-PK-S-0813 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-EWKPM0514-PK-S-0813
Rendelési azonosító sz. 100036616
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, K-coded
Number of pins
4+PE
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
630
Current (A)
12
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, K-coded
Number of pins
4+PE
Application
Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-EWKPM0514-PK-S-0813
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése