chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FW-EWSPM0416-PT-S-0810 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-EWSPM0416-PT-S-0810
Rendelési azonosító sz. 100036623
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, T-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Current (A)
12
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, T-coded
Number of pins
4
Application
Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-EWSPM0416-PT-S-0810
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése