chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Han Q
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
Rendelési azonosító sz. 100045231
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Male, HAN, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
600
Current (A)
40
Connection mode
Crimp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Crimp connection
Connector A
Male, HAN, Straight
Number of pins
4
Application
Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
46,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
Tétel összesen
46,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése