chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FW-ERSSM0414-PL-P-0611 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-ERSSM0414-PL-P-0611
Rendelési azonosító sz. 100045548
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, L-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
16
Connection mode
Push-in connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Push-in connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, L-coded
Number of pins
4
Application
Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-ERSSM0414-PL-P-0611
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése