chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FW-ERKSM0414-PS-P-0611 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-ERKSM0414-PS-P-0611
Rendelési azonosító sz. 100045552
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3+PE
Connection mode
Push-in connection
Current (A)
16
Coupling nut/screw material A
Brass
Főbb jellemzők
Connection mode
Push-in connection
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3+PE
Application
Power
Raktáron
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-ERKSM0414-PS-P-0611
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése