chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FW-MWSPM0514-P-S-0810 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-MWSPM0514-P-S-0810
Rendelési azonosító sz. 100048522
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal, Power
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Angled
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Angled
Number of pins
5
Application
Signal, Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
40,00 EUR
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-MWSPM0514-P-S-0810
Ügyfélszolgálat felkeresése