chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FW-EWSPV0516-SA-S-0408 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-EWSPV0516-SA-S-0408
Rendelési azonosító sz. 100050984
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
20,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-EWSPV0516-SA-S-0408
Tétel összesen
20,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése