chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
B81121-0/PG9
Rendelési azonosító sz. 6604052
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
36,00 EUR
Tétel összesen
36,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B81121-0/PG9