chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Rendelési azonosító sz. 6604208
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
48,00 EUR
Tétel összesen
48,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M23 × 1, Straight
Number of pins
19
Coupling nut/screw material A
Brass
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
48
Current (A)
8
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M23 × 1, Straight
Number of pins
19
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10