chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
Rendelési azonosító sz. 6604218
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
25,00 EUR
Tétel összesen
25,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet, EtherNet/IP, Ethernet CAT5E, PROFINET
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
UL
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8