chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
CMBSD8141-0/PG9
Rendelési azonosító sz. 6604282
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
26,00 EUR
Tétel összesen
26,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
CMBSD8141-0/PG9
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Application
Data
Ügyfélszolgálat felkeresése