chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
6GK1901-1BB10-2AA0
Rendelési azonosító sz. 6780031
Raktáron
Árcsoport
A1
Listaár
33,00 EUR
Tétel összesen
33,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Data
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Connection mode
Insulation displacement terminal
Főbb jellemzők
Connection mode
Insulation displacement terminal
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
6GK1901-1BB10-2AA0