chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG
Rendelési azonosító sz. 6780101
Raktáron
Árcsoport
A1
Listaár
84,00 EUR
Tétel összesen
84,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Application
Data
Connector A
Male, D-Sub, Angled
Number of pins
9
Voltage (V)
24
Current (A)
2
Approvals
UL, CE
Connection mode
Insulation displacement terminal
Főbb jellemzők
Connection mode
Insulation displacement terminal
Connector A
Male, D-Sub, Angled
Number of pins
9
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG