chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BS8141-0
Rendelési azonosító sz. 69010
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
16,00 EUR
Tétel összesen
16,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
PG7
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BS8141-0