chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
B4241-0/9
Rendelési azonosító sz. 6901021
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B4241-0/9
Műszaki adatok
Application
Signal, Power
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Angled
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Angled
Number of pins
5
Application
Signal, Power
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése