chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BS5231-0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BS5231-0
Rendelési azonosító sz. 6901110
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
M11 × 0.75
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Approvals
cULus recognized
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connection mode
Solder contact
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
12,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BS5231-0
Tétel összesen
12,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése