chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
H5141-0
Rendelési azonosító sz. 6902720
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
13,00 EUR
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Zinc-Aluminum
Screw-in thread
M9.5x1
Current (A)
4
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
H5141-0