chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BMWS8251-0/9
Rendelési azonosító sz. 6904713
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
26,00 EUR
Tétel összesen
26,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, B-coded
Number of pins
5
Application
Signal
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BMWS8251-0/9