chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
B4131-0/13.5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Field-Wireable Connector
B4131-0/13.5
Rendelési azonosító sz. 6904720
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal, Power
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Aluminum
Screw-in thread
PG13.5
Voltage (V)
600
Current (A)
12
Approvals
cULus recognized
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
3
Application
Signal, Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B4131-0/13.5
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése