chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BMSWS8151-8.5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BMSWS8151-8.5
Rendelési azonosító sz. 6904722
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
M18 × 1
Voltage (V)
125
Current (A)
4
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Application
Data
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
26,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BMSWS8151-8.5
Tétel összesen
26,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése