chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
B8241-0/PG9 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
B8241-0/PG9
Rendelési azonosító sz. 6904801
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Plastic
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
16,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B8241-0/PG9
Tétel összesen
16,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése