chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
B5141-0
Rendelési azonosító sz. 6904915
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
13,00 EUR
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
M11 × 0.75
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connection mode
Solder contact
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B5141-0