chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
HAS5141-0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
HAS5141-0
Rendelési azonosító sz. 6905403
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
32
Current (A)
4
Connection mode
Insulation displacement terminal
Főbb jellemzők
Connection mode
Insulation displacement terminal
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
13,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
HAS5141-0
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése