chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
HA8141-16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
HA8141-16
Rendelési azonosító sz. 6905409
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
50
Current (A)
6
Connection mode
Insulation displacement terminal
Főbb jellemzők
Connection mode
Insulation displacement terminal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
21,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
HA8141-16
Tétel összesen
21,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése