chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
B8241-P7X2-0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Field-Wireable Connector
B8241-P7X2-0
Rendelési azonosító sz. 69075
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Approvals
cULus recognized
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Connection mode
Screw/clamp connection
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Plastic
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
21,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B8241-P7X2-0
Tétel összesen
21,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése