chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-MRSPM0516-P-S-1012
Rendelési azonosító sz. 6914519
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power, Signal, Data
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Aluminum
Screw-in thread
PG16
Voltage (V)
250
Current (A)
9
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Application
Power, Signal, Data
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
FW-MRSPM0516-P-S-1012
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése