chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BSV8140-0/9 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Field-Wireable Connector
BSV8140-0/9
Rendelési azonosító sz. 6914537
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Connection technology signal
M12
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Application
Data
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
19,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BSV8140-0/9
Tétel összesen
19,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése