chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Field-Wireable Connector
BSV8240-0/9
Rendelési azonosító sz. 6914539
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
19,00 EUR
Tétel összesen
19,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BSV8240-0/9
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Connection technology signal
M12
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Application
Data