chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BKV4140-0/9
Rendelési azonosító sz. 6914543
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
40,00 EUR
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Current (A)
9
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection technology signal
7/8”
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BKV4140-0/9