chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BS4140-0/9 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Field-Wireable Connector
BS4140-0/9
Rendelési azonosító sz. 6914550
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data, Signal, Power
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Aluminum
Voltage (V)
250
Current (A)
9
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection technology signal
7/8”
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Application
Data, Signal, Power
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
27,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BS4140-0/9
Tétel összesen
27,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése