chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CMBS8181-0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
CMBS8181-0
Rendelési azonosító sz. 6930792
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Signal, Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
60
Current (A)
2
Approvals
cULus recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Application
Signal, Data
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
44,00 EUR
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
CMBS8181-0
Ügyfélszolgálat felkeresése