chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
CMB8281-0
Rendelési azonosító sz. 6932024
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
44,00 EUR
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
60
Current (A)
2
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
8
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
CMB8281-0