chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BK5-0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BK5-0
Rendelési azonosító sz. 6934729
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M16 × 0.75, Straight
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
60
Current (A)
6
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, M16 × 0.75, Straight
Number of pins
5
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
36,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BK5-0
Tétel összesen
36,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése