chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
AIDA-RJ45-CC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
AIDA-RJ45-CC
Rendelési azonosító sz. 6935631
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
40
Current (A)
1.5
Connection mode
Insulation displacement terminal
Főbb jellemzők
Connection mode
Insulation displacement terminal
Connector A
Male, Straight
Number of pins
4
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
AIDA-RJ45-CC
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
47,00 EUR
Tétel összesen
47,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése