chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
AIDA-POWER-CC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
AIDA-POWER-CC
Rendelési azonosító sz. 6935632
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
24
Current (A)
16
Connection mode
Tension spring connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Tension spring connection
Connector A
Male, Straight
Number of pins
5
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
34,00 EUR
Tétel összesen
34,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
AIDA-POWER-CC
Ügyfélszolgálat felkeresése